Bill Marr : inventeur des connecteurs de fils MarretteMD

La curiosité au service de la sécurité

Au tournant du 20e siècle, Bill P. Marr, un jeune Écossais nouvellement installé au Canada, ne se doutait certainement pas qu’il allait révolutionner le milieu de l’électricité grâce à sa capacité à remettre en question le statu quo.

Alors qu’il travaillait comme électricien à la conversion de l’éclairage résidentiel au gaz vers l’éclairage à l’électricité, il constate que la méthode de connexion des fils entre eux s’avère fastidieuse et dange-reuse. C’est que les électriciens devaient tout d’abord polir les conducteurs avant de les torsader ensemble afin de faire la connexion. Ils immergeaient par la suite la connexion dans un bain de soudure en fusion, la laissaient refroidir et l’enveloppaient de ruban isolant.

Ayant le désir de faire les choses autrement, il se met à l’ouvrage dans l’atelier aménagé à même le sous-sol de sa résidence pour trouver une solution de rechange à la méthode de connexion de l’époque. C’est ainsi que le premier connecteur de fil à pression a vu le jour en 1914 sous le nom de « Marrette ».

Avec plus d’un siècle d’existence, ce connecteur est aujourd’hui reconnu partout et il se décline en de nombreuses variantes. Dans les dernières décennies, l’héritage d’innovation de Bill Marr s’est entre autres poursuivi avec la création de la série BlackMD - les premiers modèles à torsade - incluant la Marrette 30, la Marrette 31, la Marrette 33 et la Marrette 35 qui sont encore vendus aujourd’hui.

La série XTP a ensuite été développée et, avec elle, est arrivé sur le marché un code de couleur pour les connecteurs de fils. Plusieurs autres innovations ont été introduites au fil du temps. Notons que, plus récemment, ABB a lancé la PRO-BLUMC 933MC, un modèle ergonomique et polyvalent avec ailettes.

L’histoire du connecteur de fil Marrette racontée par Marc-Antoine Veillette

Écoutez notre gestionnaire de produits attaches et terminaisons de fils raconter l’histoire de l’invention du connecteur de fils Marrette dans cette courte vidéo.

MarretteMD PRO-BLUMC : notre connecteur de fil vedette

Notre produit PRO-BLUMC 933MC avec ailettes ergonomiques offre une prise facile et confortable, rendant le travail des électriciens plus aisé lors de la torsion des fils, et ce, même après l’installation de plusieurs connecteurs de fils électriques.

La vraie Marrette bleue a été conçue et est fabriquée au Québec, pour la majorité des applications résidentielles et commerciales. Parmi ses principales caractéristiques, notons :

  • Une gorge large et profonde pour assurer la couverture totale des fils;
  • Une résistance à des températures allant jusqu’à 125°C (257°F);
  • Un ressort Live ActionMD à volume variable qui s’élargit et permet de connecter de plus grosses combinaisons de fils avec moins d’effort de torsion;
  • Bord arrondi pour une installation sécuritaire et confortable.
  • Un produit approuvé pour les circuits de 600 V et les appareils d’éclairage ou les enseignes de 1000 V;
  • Un accès à une vaste gamme de combinaisons de fils allant du no22 au no8 AWG, solide ou toronné, sans prétorsion.
Numéro de catalogue Description Quantitée
933P Propak 100
933BK Flip-Pak 10 000
933BAR Baril 25 000
933-JAR200 Jarre de plastique 200
933-JAR400 Jarre de plastique 400
933-JAR1000 Jarre de plastique 1 000

La famille de connecteurs de fils Marrette

Vous avez besoin de connecter des fils en aluminium ou de raccorder des fils électriques dans un envi-ronnement à haute température ou à vibration? Peu importe l’application, nous avons une Marrette à vous proposer! Découvrez nos différentes gammes de connecteurs et passez chez votre distributeur pour vous ravitailler.

833MD

Ergonomique et sécuritaire, ce connecteur de fil est tout indiqué pour plusieurs types d’installation, autant résidentielle que commerciale, dont les unités de chauffage et les thermostats.

Porcelaine températures élevées et extrêmes

Le plus résistant à la chaleur de la famille Marrette, le connecteur de fil en porcelaine peut supporter une température allant jusqu’à 645°C (1200°F). Sans ressort, ce modèle est tout aussi efficace que nos connecteurs Marrette à ressort grâce à la surface intérieure du chapeau qui est rainurée pour retenir solidement les conducteurs.

Série XTPMD

Offerts en différentes couleurs, les connecteurs de la série XTP répondent à une multitude de besoins et d’applications. Ils sont approuvés pour des circuits d’un maximum de 300 ou 600 volts selon les modèles. Plusieurs combinaisons de fils sont possibles allant de 1 #22 jusqu’à 2 #8. Nos emballages pratiques sont parfaits pour l’emploi en chantier!

Type IIMD à oreilles

Fabriqué en polymère thermoplastique, une matière durable et résistante à de fortes pressions d’installation, ce connecteur propose des oreilles plus longues que la majorité des autres modèles de Marrette pour une meilleure prise lors de l’installation.

Marrette BlackMD haute température

Premiers modèles à torsader, les connecteurs de la famille Black sont tout indiqués pour les hautes températures. Ils sont donc une option de choix pour les raccords de fils destinés aux appareils d’éclairage et aux enseignes haute intensité.

Antivibration à vis de blocage

Cette Marrette se différencie par ses deux pièces séparées : une douille en laiton et un chapeau isolant à vis. Parmi les applications recommandées avec ce connecteur, notons les remplacements de moteurs, les ajouts de circuits et les raccords temporaires de fils. Ce modèle est très similaire au premier connecteur de fil inventé par Bill P. Marr en 1914.

ACSMD pour conducteurs en aluminium

Comme son nom l’indique, ce connecteur est conçu pour les conducteurs en aluminium et approuvé CSA pour les connexions cuivre-cuivre, cuivre-aluminium et aluminium-aluminium. Les ressorts sont fabriqués d’un alliage spécial et recouverts d’une couche d’étain, pour une résistance supérieure à la corrosion et pour répondre aux normes de l’industrie.

Série PRO-Snap

Doté d'une conception robuste et facile à utiliser, les connecteurs de fils PRO-Snap garantissent une connexion rapide et fiable pour une multitude d'applications. La série PRO-Snap se compose de 4 types de connecteurs de fils à leviers et à insertions.

Série WP Connecteurs de fils résistants aux intempéries

Les Marrette que vous appréciez sont maintenant conçues pour l’extérieur. Les connecteurs de fils à torsion étanches aux intempéries, assurent des performances fiables pour des applications au-dessus ou en dessous du niveau du sol. Les connecteurs de fils Marrette de la série WP offrent des connexions rapides et faciles, que ce soit en lieux secs, humides ou mouillés.

Procurez-vous nos connecteurs de fils Marrette dès maintenant!

Consultez notre inventaire en ligne dans les familles de produits ci-dessus et trouvez le distributeur de votre choix pour passer une commande. N’hésitez pas à nous contacter si votre fournisseur ne s’y trouve pas.

© 2026 ABB Électrification Canada inc.